Plotter de rotulación para toda la gama de material de marcado UC y materiales en formato de pliego y en banda.
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Almacén, para CMS-P1-PLOTTER, para alojamiento de UC-WMC 4,4...
Cargador de plástico para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para alojar pliegos, estera autoadhesiva para fijar etiquetas, láminas y papel, tamaño máximo de pliego DIN A4.
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 30 tiras ZB de índices para rotulado
Cargador de plástico para CMS-P1-Plotter y PLOTMARK. Para alojar 26 tiras de cinta Zack planas o ZBN
Cargador, para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para el alojamiento de: UC-WMCO...
Almacén, para CMS-P1-PLOTTER, para alojamiento de UC-WMC 7,5...
Cargador de plástico para CMS-P1-Plotter y PLOTMARK. Para alojar 22 tiras de cinta Zack
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 2 esteras de tiras Zack
Dispositivo de grabado, peso: 7,6 kg, longitud: 0,35 m, anchura: 250 mm
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.