PPS STANDARD I/M - Herramienta de corte
1206230

Cortadora de perfiles, para recortar y troquelar carriles normalizados, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para recortar NS 15 y embarrados de conductor neutro NLS‑CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado, pero con guía de medición de pulgadas/métrico

Detalles de producto








Sus ventajas

Corte a medida sin rebabas ni virutas
Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
Ajuste rápido y cómodo de la longitud de corte mediante un tope
Cortes precisos y uniformes