El travesaño puede alojar sensores del tipo SOL-ES con soportes para sensor adecuados. El volumen de suministro del travesaño incluye un soporte para poste. Para el soporte para poste se necesita un poste de montaje. El poste de montaje no está incluido en el volumen de suministro y puede pedirse por separado a Lambrecht Meteo GmbH o a otro fabricante. Los soportes para sensor adecuados para el montaje de los sensores se indican en Accesorios.
SOL-ES-TRA-750
-
Fijación
1074980
Travesaño con soporte de poste de Lambrecht Meteo GmbH, longitud: 750 mm, compuesto de aluminio anodizado y componentes de acero inoxidable. Apto para alojar sensores medioambientales de la serie SOL-ES.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Instalación rápida y sencilla de los sensores medioambientales en el poste de montaje
Materiales robustos, de alta calidad
Uso flexible gracias a la estructura modular