EML-RM (8X8)R
-
Etiqueta, separable
0830528
Etiqueta, separable, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 4000, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La etiqueta EML-RM es adecuada para una identificación temporal
La etiqueta se pega bien y de forma fiable y se puede despegar de manera sencilla y sin dejar restos. No puede volver a utilizarse después de retirarse
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los materiales de EML-RM ... están listados en UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-RM ... de forma personalizada