EML-RM (45X5)R CUS - Etiqueta, separable
0830562

Etiqueta, separable, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 45 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La etiqueta EML-RM es adecuada para una identificación temporal
La etiqueta se pega bien y de forma fiable y se puede despegar de manera sencilla y sin dejar restos. No puede volver a utilizarse después de retirarse
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los materiales de EML-RM ... están listados en UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-RM ... de forma personalizada