EML-RM (25XE)R - Etiqueta, separable
0803713

Etiqueta, separable, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 40 m, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 40000 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

La etiqueta EML-RM es adecuada para una identificación temporal
La etiqueta se pega bien y de forma fiable y se puede despegar de manera sencilla y sin dejar restos. No puede volver a utilizarse después de retirarse
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Los materiales de EML-RM ... están listados en UL
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EML-RM ... de forma personalizada