WML 8 (38X13)R YE
-
Etiqueta de envoltura de cables
1849842
Etiqueta de envoltura de cables, Rollo, sin rotular, rango de diámetro de cable: 4 ... 8,1 mm, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 8,1 mm, Número de índices individuales: 2000, altura del campo de texto: 12,7 mm, anchura del campo de texto: 38,1 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para aplicaciones en interiores y exteriores: alta resistencia a la suciedad y a la abrasión gracias al laminado protector
Posicionamiento de las etiquetas definido de forma fija gracias al sistema adhesivo
Gran rango de diámetros con una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera del armario de control
Las etiquetas envolventes no crean ningún volumen adicional, por lo que el cable también puede pasar, p. ej., por canales para cables
Manejo rápido y sencillo
Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables