The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE - Manguito termorretráctil
0804539

Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 25,4 ... 50,8 mm: sin impresión, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 15 m, altura del campo de texto: 80 mm, anchura del campo de texto: 15000 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
Alta flexibilidad, ya que en combinación con la cuchilla de corte y perforación se pueden realizar longitudes de marcador personalizadas en el rango de 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Opcionalmente se puede retraer mediante cualquier proceso de calor manual para fijar la posición
Alta cobertura de diámetro con una relación de retracción de 2:1
Uso y eficacia probada en la industria ferroviaria en todo el mundo