VAL-SEC-T2-440-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2909969
Conector de repuesto para descargador de sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para los trayectos L-N y L-PEN.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de solo 12 mm por polo y al uso sin fusible de seguridad separado hasta 315 A gG
Nivel de protección bajo con una tensión nominal alta para una protección óptima de la instalación siguiente
Construcción extremadamente estrecha, solo 12 mm por polo
Descargador con varistor con baja corriente de fuga