Este elemento de señal óptico está previsto como componente de una columna de señalización modular. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización de cinco elementos de señal como máximo. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para la conexión eléctrica de la torre de señales dispone de elementos de conexión con conexión por resorte o por tornillo. Para el montaje de la torre de señales dispone de elementos de montaje para el montaje en el suelo o en tubo.
PSD-S OE RD
-
Elemento óptico
2700096
Elemento luminoso permanente, de 12 a 240 V AC/DC, rojo, sin lámpara incandescente
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Índice de protección IP65
Sustitución de lámpara sin herramientas
Cambio de elemento sin herramientas
Alta intensidad de color e iluminación
Se puede combinar a voluntad