PSD-S OE LED RL YE - Elemento óptico
2700125

Elemento luminoso circunferencial LED, 24 V AC/DC, amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cambio de elemento sin herramientas
Alta intensidad de color e iluminación
Se puede combinar a voluntad
Duración de LED al menos 50.000 h
Consumo de potencia mínimo
Percepción elevada gracias a un destello envolvente
Índice de protección IP65