PSD-S OE LED MC - Elemento óptico
2702090

Elemento luminoso permanente LED, 24 V DC, 7 colores

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

7 colores en un elemento
Alta intensidad de color e iluminación
Se puede combinar a voluntad
Duración de LED al menos 50.000 h
Consumo de potencia mínimo
Índice de protección IP65