PSD-S OE LED FL RD - Elemento óptico
2700115

Elemento de luz de destellos LED, 24 V DC, destello doble, rojo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cambio de elemento sin herramientas
Alta intensidad de color e iluminación
Se puede combinar a voluntad
Duración de LED al menos 50.000 h
Percepción elevada gracias a un destello doble
Índice de protección IP65