PSD-S OE LED BL YE - Elemento óptico
2700123

Elemento de luz intermitente LED, 24 V AC/DC, amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cambio de elemento sin herramientas
Alta intensidad de color e iluminación
Se puede combinar a voluntad
Duración de LED al menos 50.000 h
Consumo de potencia mínimo
Índice de protección IP65