ME MAX 45 MT 3-3 BK - Elemento intermedio
1520001

Caja para carril DIN, Elemento intermedio, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: negro (similar RAL 9005), puenteado transversal: sin conector de bus

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN