ME MAX 45 MT 2-2 BU
-
Elemento intermedio
2200819
Caja para carril DIN, Elemento intermedio, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: azul (similar RAL 5015), puenteado transversal: sin conector de bus
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN