PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Elemento acústico
2700141

Elemento de sirena, 7 sonidos, 24 V DC, máx. 100 dB(A), selección del sonido a través de 3 líneas de señales, negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Señalización según la situación gracias a la sirena politono
Selección de tono a través de tres líneas de señales con control remoto
Volumen ajustable
Índice de protección: IP65, en estado montado