Este elemento de señal acústico está previsto como componente de una torre modular de señales. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Un elemento de señalización acústico únicamente puede utilizarse como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para la conexión eléctrica de la torre de señales dispone de elementos de conexión con conexión por resorte o por tornillo. Para el montaje de la torre de señales dispone de elementos de montaje para el montaje en el suelo o en tubo.
PSD-S AE SC1-2 105DB
-
Elemento acústico
2700139
Elemento de sirena, alterno, 24 V DC, máx. 105 dB(A), negro
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Óptima percepción incluso en entornos ruidosos debido a un volumen elevado
Percepción óptima de la señal gracias a un tono constante alternado