MCR-T-UI-E
-
Convertidor de temperatura
2814113
Módulo MCR-T, convertidor de temperatura programable, configurado, para sensores de termopar y termorresistencias, en técnica de 2, 3 ó 4 conductores, con separación galvánica de entrada/salida y entrada/energía auxiliar
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Temperature transmitter |
| Error de punto frío típico | 1,5 K |
| Error de punto frío máximo | ≤ 3 K |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,51 W |
| Tensión de prueba Entrada/salida | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensión de prueba Entrada/alimentación | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,005 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (de margen máx, ± 6 mV o ± 12 µA en salida) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 40 mA |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 60 mA |
| Señal | |
| Señal de entrada | Temperatura |
| Medición | |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Margen de medición de temperatura | En función del tipo de sensor utilizado |
| Rango de medición, temperatura | min. 20 K (RTD, excepto CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, menos tipo B 100 K) | |
| Margen de medición de temperatura: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (libremente ajustable) |
Margen de medición de temperatura: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (libremente ajustable) |
| Margen de medición de temperatura: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (libremente ajustable) |
| Corriente para alimentación de sensores | 250 µA (Termorresistencia) |
| Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 8000 Ω (libremente ajustable, alcance de medición mín. de 100 Ω) |
| Campo de señales mV lineal | -20 mV ... 2400 mV (libremente ajustable, alcance medición mín. 10 mV) |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Protección contra sobretensiones 30 V DC | |
| Frecuencia: | |
| Configurable/Programable | no |
| Conmutar: Transistor | |
| Descripción de la salida | Capacidad de carga 100 mA, conmuta la tensión de alimentación (no resistente al cortocircuito); bloqueado en caso de configuración conforme al pedido, de lo contrario de programación libre a través de MCR/PI-CONF-WIN |
| Corriente de carga constante | 100 mA |
| Gama de tensión de salida | 18 V DC ... 30 V DC (Conmuta tensión de alimentación, no resistente al cortocircuito) |
| Señal: Salida de tensión / corriente | |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Señal de salida tensión máxima | ± 12 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 24 mA |
| Margen de la tensión de salida en caso de rotura de cable | -12 V ... 12 V |
| Margen de la tensión de salida en caso de sobrepasar/no alcanzar el margen de medición | -12 V ... 12 V |
| Margen de la corriente de salida en caso de rotura de cable | 0 A ... 24 mA |
| Margen de la corriente de salida en caso de sobrepasar/no alcanzar el margen de medición | 0 A ... 24 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVPP |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Resolución convertidor D/A | ± 12 Bit |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Marcado | DNV GL |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2814113 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DK1XXX |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 143,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 143 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Programación libre con MCR/PI-CONF-WIN
Con salida de conmutación transistor
Medición temperatura diferencial
Opcionalmente márgenes señal salida inversa
Para termorresistencias y termopares
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg