MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
Convertidor de temperatura
2904912
Convertidor de temperatura programable con salida analógica y 3 relés de valor límite, salidas de señal con seguridad intrínseca, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, conexión por resorte, PLd. Artículo de repuesto: 2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica | 4 vías, entre entrada/salida/alimentación/salida de conmutación |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 1000 ms (con SIL) |
| 700 ms (sin SIL) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % (p. ej. con Pt 100, margen 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Separación galvánica | 375 V (Valor de pico según IEC/EN 60079-11) |
| Separación galvánica Entrada/alimentación | |
| Separación galvánica | 375 V (Valor de pico según IEC/EN 60079-11) |
| Separación galvánica Entrada/salida conmut. | |
| Separación galvánica | 375 V (Valor de pico según IEC/EN 60079-11) |
| Separación galvánica Salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Aislamiento | Separación segura según IEC/EN 61010-1 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Absorción de corriente típica | < 100 mA (24 V DC) |
| Consumo de potencia | < 2,4 W |
| Señal | |
| Señal de entrada | Temperatura |
| Resistencia | |
| Tensión | |
| Medición | |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 850 °C |
| Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Margen de resistencia Potenciómetro | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Campo de señales mV lineal | -1000 mV ... 1000 mV |
| Conmutar: Relé | |
| Descripción de la salida | 1 SIL/PL |
| Configurable/Programable | Sí |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Material del contacto | AgSnO2, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (250 V DC) |
| Corriente de conexión máxima | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Señal | |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (con SIL; configuración libre adicional sin SIL) |
| Señal de salida corriente máxima | 22 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Comportamiento en caso de fallo de sensor | según NE 43 o libre configuración |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | 44 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | 6 V |
| Corriente máx. de salida Io | 7,4 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 11 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC/DC |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 1,3 µF |
| 10 mH / 1,7 µF | |
| 1 mH / 2,6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 6,8 µF |
| 10 mH / 9,2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| Indicación de estado | LED tensión de alimentación, PWR (verde) |
| LED rojo, intermitente (error de cable, de sensor, ERR) | |
| LED rojo (error de módulo, ERR) | |
| LED amarillo (salida de conmutación) |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | típ. 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | C, EMC2 |
| Certificado | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Marcado | d |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Separación galvánica | 4 vías, entre entrada/salida/alimentación/salida de conmutación |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2904912 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK1215 |
| GTIN | 4046356899666 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 310,56 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 180 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MACX MCR-EX-I20 - Conector 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Conector 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg