MACX MCR-EX-SL-TC-I
-
Convertidor de temperatura
2865942
Convertidor de temperatura de seguridad intrínseca: transforma señales de termopares y fuentes mV instalados en la zona Ex y transmite una señal de 0/4-20 mA hacia una carga en la zona segura. De libre programación, configuración a demanda. Artículo de repuesto: 1052458 MACX MCR-EX-TC-I-C.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Aplicación | Temperatura |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Ajuste Span | ± 5 % |
| Ajuste Zero | ± 5 % |
| Error de punto frío típico | ± 1 K |
| Respuesta gradual (0-99 %) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Separación segura según IEC/EN 61010-1 |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Separación galvánica | 375 V (Valor de pico según IEC/EN 60079-11) |
| Separación galvánica Entrada/alimentación | |
| Separación galvánica | 375 V (Valor de pico según IEC/EN 60079-11) |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Absorción de corriente máxima | < 40 mA (24 V DC) |
| Potencia disipada | < 1 W |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada | Temperatura |
| Tensión | |
| Señal de entrada Tensión | -20 mV ... 70 mV |
| Medición | |
| Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | E, J, K, N según IEC / EN 60584, L según DIN 43760 |
| Margen de medición de temperatura | -250 °C ... 1372 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Margen de medición de temperatura: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Campo de señales mV lineal | -20 mV ... 70 mV |
| Rango de medición, temperatura | mín. 50 K para termopares, 3 mV para fuentes mV |
| Conmutar: | |
| Configurable/Programable | no |
| Señal | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
| Ondulación de salida (corriente) | < 50 µApp |
| < 10 µArms | |
| Comportamiento en caso de fallo de sensor | según NE 43 o libremente definible |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | 6 V |
| Corriente máx. de salida Io | 4,7 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 7 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
| Indicación de estado | LED tensión de alimentación, PWR (verde) |
| LED rojo, intermitente 2,8 Hz (error de cable o sensor en la entrada o la salida, ERR) | |
| LED rojo, intermitente 1,2 Hz (modo de simulación, ERR) | |
| LED rojo, continuo On (error de módulo, ERR) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 106,4 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx IBE 09.0002X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Marcado | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certificado | 17-KA4BO-0415X |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | C, EMC1 |
| Certificado | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2865942 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | DK1215 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 177 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 128,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Soportes modulares 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
Sus ventajas
Entrada para termopares y fuentes mV
Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Separación galvánica de 3 vías
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Configuración con software (FDT-DTM): tipo de sensor, técnica de conexión, rango de medición, unidad de medida, filtro, señal de alarma y rango de salida
Salida: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg