Para el proceso de calibrado de transformadores de intensidad se aplican tasas de calibrado según el Boletín Oficial del Estado, las cuales se rigen por el nivel de la intensidad de la corriente asignada primaria.
PACT MCR-V2C- 6040- 96
-
Transformador de corriente
2277488
Convertidores de corriente de barra pasante calibrables, corriente primaria seleccionable 500...1500 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,2 / 0,2S o 0,5 / 0,5S; potencia de dimensionamiento seleccionable. Opcional: Calibrado del convertidor y creación de los certificados correspondientes.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Corriente asignada primaria Ipn: 0
(200
2000) A
Dimensiones carril: 60x40 mm; 50x50 mm