>>! Artículo de sustitución (electrónica del módulo) para el controlador de arranque: 27 27 996 IBS IP 400 MLR 1-8A DI 4/4-F sin parte inferior de la carcasa 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - ver los accesorios para controladores de arranque) !<<
Los módulos controladores de arranque facilitan la conexión de motores normalizados de corriente trifásica vía INTERBUS y están disponibles en dos variantes de carcasa.
La carcasa estándar del grado de protección IP54 es particularmente apropiada para el empleo directo en máquinas e instalaciones de la técnica del movimiento de materiales, mientras que la variante de acero inoxidable del grado de protección IP67 se ha concebido para el montaje en instalaciones de la industria de la alimentación.
Los controladores de arranque INTERBUS están disponibles en diferentes variantes y cubren las aplicaciones más importantes.
Con los controladores de arranque de 1 y 2 canales se gobiernan accionamientos directos, y para las aplicaciones con diferente sentido de giro se dispone de variantes para servicio inversor.
Si se necesitan diferentes velocidades, los reguladores de revoluciones ofrecen la activación correspondiente.
Otras características:
- Sencillo montaje y técnica de conexión enchufable,
- Electrónica del módulo sustituible,
- Conexión en red de la potencia:
Controlador de arranque 400 V AC / 20 A
Regulador de revoluciones 500 V AC / 20 A
- Amplias visualizaciones de estado y diagnóstico en el módulo,
- Posibilidad de puesta en servicio sin bus con función de manejo manual (para VFD adicionalmente a través de RS-232),
- Entradas de detectores para la conexión de sensores y
- Carcasa de acero inoxidable altamente resistente a los detergentes de limpieza y
- Carcasa de acero apta para las instalaciones con pasos al exterior de cables enchufables para cables preconfeccionados.
IBS IP 400 ME-MLR 1-8A DI4F
-
Controlador de arranque
2732952
Controlador de arranque electromecánico, electrónica modular sin parte inferior de la carcasa, arrancador directo 1 canales