SOL-SA-PCU-41XX-5MW es un sistema de control preprogramado y certificado que debe ser ampliado según las necesidades del cliente. Junto con la licencia correspondiente, el sistema de control es la base de la estructura de un regulador de sistema de generación de energía. SOL-SA-PCU-41XX-5MW cumple los siguientes requisitos de VDE-AR-N 4110:2018 (y 4120:2018) en combinación con FGW TR8 rev. 09 para instalaciones de tipo 1 y tipo 2:
Regulación de la potencia activa
• Definición del valor nominal por el operador de la red y por terceros
• Curva característica P(f) (solo instalaciones de tipo 2)
Regulación de la potencia reactiva
• cos(φ)
• Regulación de la potencia reactiva con función de limitación de tensión
• Curva característica Q(U)
• Curva característica Q(P)
Otros
• Desplazamiento con priorización de la energía reactiva
• Puenteado del regulador (modo esclavo)
• Supervisión de las condiciones de tensión en el punto de conexión de red (NAP) para la conexión de la unidad de generación de energía tras una activación protectora en la unidad de generación de energía (VDE-AR-N 4120:2018)
OBSERVACIONES IMPORTANTES
La conexión de la interfaz (proveedores de energía, terceros, medidores de energía y unidades de generación, así como, por ejemplo, la conexión del portal, etc.) la debe implementar el usuario en función de cada proyecto específico.
Para el funcionamiento del producto ya se incluyen las siguientes licencias:
• Power Control Unit - 5 MW (para una suma de potencia activa de 5 MW)
• Solarworx (independientemente del tamaño de la instalación)
SOL-SA-PCU-41XX-5MW
-
Sistema de control
1186852
Paquete de equipos y licencia: sistema de control preprogramado basado en PLCnext Control para la regulación de los sistemas de generación de energía, incluida la licencia Solarworx y la licencia para el regulador del sistema de generación de energía para una suma de la potencia activa de hasta 5 MW. Certificado según VDE-AR-N 4110/-20.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Compatibilidad con lenguajes estándar
Sistema operativo Linux
Hasta 63 módulos de E/S Axioline directamente apilables
2 interfaces Ethernet (switch integrado)
Rango de temperatura ampliado de -25 °C ... 60 °C
Resistencia CEM aumentada
Soporte PROFINET
Cumple las reglas de redes y sistemas de los operadores de redes de transmisión alemanes
Ampliable conforme a las preferencias del cliente gracias a interfaces abiertas