SOL-SA-PCU-41XX-250KW - Sistema de control
1186850

Paquete de equipos y licencia: sistema de control preprogramado basado en PLCnext Control para la regulación de los sistemas de generación de energía, incluida la licencia Solarworx y la licencia para el regulador del sistema de generación de energía para una suma de la potencia activa hasta 250 kW. Certificado según VDE-AR-N 4110/-20.

Detalles de producto







Sus ventajas

Resistencia CEM aumentada
Compatibilidad con lenguajes estándar
Soporte PROFINET
Sistema operativo Linux
Rango de temperatura ampliado de -25 °C ... 60 °C
2 interfaces Ethernet (switch integrado)
Hasta 63 módulos de E/S Axioline directamente apilables
Cumple las reglas de redes y sistemas de los operadores de redes de transmisión alemanes
Ampliable conforme a las preferencias del cliente gracias a interfaces abiertas