S-MAX 415 CE PN - Sistema de control
2700573

Potente combinación de plataforma PC, PLC y sistema de visualización con maestro de bus de campo INTERBUS, display de 15", Windows CE.NET y PROFINET-Controller

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Servidor FTP
Maestro INTERBUS
Controlador PROFINET
Entorno de ejecución de visualización para Visu+ (visualización SCADA)
Compatibilidad con numerosos protocolos de comunicación como: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Pantalla táctil a color TFT