Los autómatas compactos de alto rendimiento del modelo S-MAX garantizan una comunicación fiable y una alta disponibilidad. Además del control y la regulación de su aplicación, con estos autómatas compactos de la clase 400 podrá también operar y monitorizar directamente sus procesos. Los mandos S-MAX se comportan como un PLC convencional apto para PROFINET, pero cuentan además con una HMI (Human Machine Interface). El gran rendimiento de esta unidad permite procesar tareas de automatización complejas de manera fiable y rápida.
S-MAX 412 CE PN
-
Sistema de control
2700586
Potente combinación de plataforma PC, PLC y sistema de visualización con maestro de bus de campo INTERBUS, display de 12", Windows CE.NET y PROFINET-Controller
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Servidor FTP
Maestro INTERBUS
Controlador PROFINET
Entorno de ejecución de visualización para Visu+ (visualización SCADA)
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Compatibilidad con numerosos protocolos de comunicación como: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
Pantalla táctil a color TFT