S-MAX 400 CE PN II - Sistema de control
2700829

Potente combinación de plataforma PC y PLC con maestro de bus de campo INTERBUS, sin display, Windows CE.NET y PROFINET con procesador Pentium M de 1,4 GHz

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Servidor FTP
Sistema de archivos flash
Maestro de bus de campo de valor integral (8192 puntos de E/S)
Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)
Controlador PROFINET integrado y dispositivo PROFINET
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Interfaz Ethernet integrada