ILC 370 PN 2TX-IB/M
-
Sistema de control
2985576
Controlador Inline con interfaces PROFINET para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación, homologación GL.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Inline-Controller |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Memoria de datos remanentes | 96 kbyte(s) (NVRAM) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | típ. 2 MByte |
| Memoria de datos | 4 MByte |
| Número tareas de mando | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso | máx. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada y salida INTERBUS máx.) | máx. 8192 Bit (INTERBUS-Master) |
| Número de datos de proceso | máx. 512 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Número de participantes soportados | máx. 512 (En total, de éstos, 254 participantes de bus remoto/segmentos de bus) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 62 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 15 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | PROFINET-Controller |
| Especificación | Versión 1.1 |
| Tasa de actualización | min. 1 ms |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | sí |
| Nota acerca de la función de redundancia | posibilidad de redundancia del sistema aplicativa |
| Función de seguridad | no |
| Datos de programación | |
| Código de ID (dec.) | 3 |
| Funcionalidad | |
| Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
| Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ a partir de la versión 1.14 |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 6 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±5 % |
| Tensión de alimentación | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente típica | 250 mA (en circuito abierto no está conectado ningún participante de bus local, bus inactivo) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Integrado (con respaldo de batería) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 5 A |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | 8 entradas rápidas, entrada de interrupción |
| Número de entradas | 12 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Servidor Web | no |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Número de canales | 2 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/programación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| INTERBUS (esclavo) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB-9 /conector macho D-SUB-9 |
| Anchura | 182 mm |
| Altura | 140,5 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g, según IEC 60068-2-6 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2985576 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRAAAC |
| GTIN | 4046356131087 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 860,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 775,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Homologación marítima
Sistema de archivos flash
Maestro de bus de campo de valor integral (8192 puntos de E/S)
Servidor FTP
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Controlador PROFINET integrado y dispositivo PROFINET
Interfaz Ethernet integrada
Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg