ILC 350 VLC
-
Sistema de control
2985013
Controlador Inline con interfaz Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, programación de diagramas de desarrollo del proceso con Steeplechase VLC, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | típ. 1 MByte (Memoria de datos inclusive) |
| Memoria de datos remanentes | 64 kbyte(s) (NVRAM) |
| Memoria de datos | 2 MByte |
| Número de componentes de datos | en función de la memoria de datos |
| Número tareas de mando | 1 |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Bus local) | máx. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Número de participantes soportados | máx. 512 (En total, de éstos, 254 participantes de bus remoto/segmentos de bus) |
| Número de participantes de bus local conectables | 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 62 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 15 |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | Steeplechase VLC 7.x Control Designer |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 6 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente típica | 250 mA (en circuito abierto no está conectado ningún participante de bus local, bus inactivo) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Integrado (con respaldo de batería) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 5 A |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | 8 entradas rápidas, entrada de interrupción |
| Número de entradas | 12 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/programación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Tipo de conexión | Hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Velocidad de transmisión | max. 38,4 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Número de canales | 1 |
| Anchura | 182 mm |
| Altura | 140,5 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g, según IEC 60068-2-6 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2985013 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRACBA |
| GTIN | 4046356080101 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 815,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 765,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg