ILC 330 ETH
-
Sistema de control
2737193
Controlador Inline con interfaces Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Memoria de datos remanentes | 64 kbyte(s) (NVRAM) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | típ. 750 kbyte(s) |
| Memoria de datos | 1,5 MByte |
| Número tareas de mando | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso | máx. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada y salida INTERBUS máx.) | máx. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Número de participantes soportados | máx. 512 (En total, de éstos, 254 participantes de bus remoto/segmentos de bus) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 62 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 15 |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ a partir de la versión 1.14 |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 6 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±5 % |
| Tensión de alimentación | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente típica | 250 mA (en circuito abierto no está conectado ningún participante de bus local, bus inactivo) |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Integrado (con respaldo de batería) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A |
| Absorción de corriente | máx. 5 A |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | 8 entradas rápidas, entrada de interrupción |
| Número de entradas | 12 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/programación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Tipo de conexión | RS-232-C, hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 182 mm |
| Altura | 140,5 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g, según IEC 60068-2-6 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2737193 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRAAAC |
| GTIN | 4046356042765 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 808,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 779,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
COM CAB MINI DIN - Cable de conexión 2400127
-
AX OPC SERVER - Software de drivers e interfaces 2985945
-
PC WORX DEMO - Software de programación 2985725
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programación 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programación 2985385
-
CF FLASH 2GB - Memoria 2701185
-
CF FLASH 2GB APPLIC A - Memoria 2701189
-
IPASSIGN - Software 2701094
Sus ventajas
Sistema de archivos flash
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Servidor FTP
Maestro de bus de campo de valor integral (8192 puntos de E/S)
Ingeniería con PC Worx (IEC 61131-3)
Interfaz Ethernet integrada
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg