ILC 150 GSM/GPRS
-
Sistema de control
2916545
Controlador Inline con interfaz Ethernet y módem GSM para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Memoria de datos remanentes | 48 kbyte(s) (NVRAM) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 512 kbyte(s) |
| Memoria de datos | 512 kbyte(s) |
| Número tareas de mando | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada y salida INTERBUS máx.) | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Número de participantes soportados | máx. 128 |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 16 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 3 |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Interfaz de aplicación | OPC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 5 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 5 % |
| Absorción de corriente máxima | 860 mA (Alimentación de lógica de 360 mA + alimentación de tensión analógica de 500 mA) |
| Absorción de corriente típica | 210 mA |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Descripción del reloj de tiempo real | integrado (con respaldo de batería) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | máx. 0,8 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Fuente de alimentación | 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ±20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -20 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| GSM/GPRS | |
| Sistema bus | GSM/GPRS |
| Tipo de conexión | Tarjeta SIM, conexión de antena SMA |
| Número de canales | 1 |
| Anchura | 85 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Ancho de módulo 80 mm + conexión de antena de 5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2916545 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174091 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 385,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 371,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Servidor FTP
Sistema de archivos flash
Servidor web integrado para la visualización con WebVisit
Maestro INTERBUS completo (4096 puntos de E/S)
Ingeniería gratuita con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Módem GSM-/GPRS integrado
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
Interfaz Ethernet integrada
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg