El autómata compacto modular AXC 1050 para el sistema de E/S Axioline es rápido, robusto y sencillo, es decir, está adaptado de manera consecuente a un rendimiento máximo, una manejo sencillo y la utilización en entornos industriales adversos.
AXC F 1050
-
Sistema de control
2404701
Control axial para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Axiocontrol |
| Construcción | Axioline |
| Memoria de datos remanentes | 48 kbyte(s) (NVRAM) |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 2 MByte |
| Memoria de datos | 2 MByte |
| Número tareas de mando | 8 |
| Axioline | |
| Número de datos de proceso | máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrada)) |
| máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (salida)) | |
| Número de participantes soportados | máx. 63 (por estación) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| INTERBUS-Master | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada Axioline máx.) | máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrada)) |
| Número de datos de proceso (Datos de salida Axioline máx.) | máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (salida)) |
| Número de datos de proceso (Cliente Modbus TCP) | máx. 32768 Bit (por estación) |
| Modbus/TCP-Client | |
| Número de datos de proceso | máx. 32768 Bit (por estación) |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Controlador PROFINET, equipo PROFINET |
| Especificación | Version 2.3 |
| Tasa de actualización | min. 32 ms (16 participantes) |
| min. 32 ms (8 participantes) | |
| min. 16 ms (4 participantes) | |
| min. 8 ms (2 participantes) | |
| min. 4 ms (1 participante) | |
| Conformance Class | A |
| Número de participantes soportados | máx. 16 (en el controlador PROFINET) |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funcionalidad | |
| Lenguajes de programación soportados | Programación según IEC 61131-3 |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Interfaz de aplicación | OPC |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 3 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Descripción del reloj de tiempo real | 1,73 s/día = 20 ppm a 25 °C |
| Potenciales | |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensión tensión de alimentación; electrónico |
| Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimentación; electrónico | |
| Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL (a partir de UL se genera el suministro del bus local Axioline F Ubus) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 160 mA (con 2 A en UBus para los E/S y UL = 24 V) |
| Absorción de corriente | típ. 125 mA (sin E/S y UL = 24 V) |
| Consumo de potencia | máx. 13,2 W (2,0 A en Ubus, UL = 24 V) |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Fuente de alimentación | 2 A |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Servidor Web | sí |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Servicio | |
| Sistema bus | USB |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Velocidad de transmisión | max. 115,2 kBit/s |
| Número de canales | 1 |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Número de canales | 2 |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 125,9 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar |
| -25 °C ... 55 °C hasta 3000 m sobre el nivel del mar | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin rocío, sin formación de hielo) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin rocío, sin formación de hielo) |
| Choques (en servicio) | 10g (Comprobación de choque continuo según DIN EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sobretensiones transitorias (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, cables de alimentación CC: ±0,5 kV/±0,5 kV (simétrico/asimétrico), pantalla del cable de bus de campo: ±1 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Magnitudes perturbadoras en la línea EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de ruido según EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Propiedades de interferencias EN 55032 Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2404701 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRADAB |
| GTIN | 4055626426310 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 248,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 225,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701799
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
-
PLCNEXT ENGINEER - Software de programación 1046008
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cable de conexión 2701626
-
AXL F BS BK - Conector de bus 2701422
Sus ventajas
Rango de temperatura ampliado de -25 °C ... 60 °C
Resistencia CEM aumentada
2 interfaces Ethernet (switch integrado)
Tarjeta SD hasta 2 GB como memoria de parametrización enchufable opcional
Configuración por USB
UPS integrado para el apagado controlado de la aplicación
Hasta 63 módulos de E/S AXIO alineables directamente
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
Controlador PROFINET (hasta 16 dispositivos) o dispositivo PROFINET
Programable con PC Worx Engineer
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg