SACC-MSB-2SC SH PB EX - Conector para datos
1457733

Conector enchufable de sistema de bus, conector macho M12, PROFIBUS, apantallado, codificado B, 2 polos, conexión por resorte, moleteado metálico, bloqueo rápido SPEEDCON, apto para instalación en áreas con peligro de explosión de la zona Ex 2

Detalles de producto








Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON