SACC-M12FSB-5CON-PG 9 - Conector para datos
1533699

Conector para datos, 5-polos, Hembra de conexión recto M12, codificación: B, Conexión por tornillo, material de moleteado: Plástico, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes