The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UP 6/ 1 BU - Conector
3060717

Conector, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles