FOC-V14-C1S-S/SJFP
-
Conector SC-RJ
1407915
Conector SC-RJ, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, 100 MBit/s, material: Acero inoxidable, tipo de conexión: Push-Pull, salida de cables: recta
Detalles de producto
Generalidades | Este producto cumple la directriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Versión 3.01, Order No: 2252 |
Tipo de producto | Conector para datos |
Construcción | Variante 14 |
Número de polos | 2 |
Cara de enchufe | SCRJ |
Número de salidas de cable | 1 |
Número de puestos enchufables | 2 |
Apantallado | no |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Atenuación | ≤ 1,5 dB (según ISO/IEC 24702) |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Tipo de conexión | Push-Pull |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22 mm |
Altura | 34 mm |
Longitud | 80 mm |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de puntera | 2,50 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material puntera | Aleación de cobre |
Material carcasa | Acero inoxidable |
Tipo de cable | Fibra de plástico |
Diámetro exterior del cable | 5,5 mm ... 10 mm |
Conductores individuales, diámetro | 2,2 mm |
Resistencia al aceite | sí |
Resistencia a las llamas | sí |
Cable de fibra óptica | |
Número de fibras | 2 |
Fibra | 980/1000 µm |
Tipo de fibra | POF |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Atenuación | ≤ 1,5 dB (según ISO/IEC 24702) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | 0 °C ... 50 °C |
Resistencia al aceite | sí |
Resistencia a las llamas | sí |
Resistencia al aceite | sí |
Normas/disposiciones | IEC 61076 |
Código de artículo | 1407915 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ABNOBA |
GTIN | 4046356782173 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 102,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
SCIP | b38d8ce7-46b9-46ba-8c06-828c1205a32f |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg