Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP65
IP67
Código de artículo
1057841
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto
ABQSAE
GTIN
4055626703404
Peso por unidad (incluido el embalaje)
452,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
452,3 g
Número de tarifa arancelaria
85444290
País de origen
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)