SACC-MS-4SC M SCO - Conector
1432635

Conector, 4-polos, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, Conexión por resorte, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Conexión por resorte: también en caso de choque y vibración gracias a una conexión segura con mayor fuerza de contacto