SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH - Conector
1693416

Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Latón, niquelado, prensaestopas Pg7, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética