SACC-M12MR-5CON-PG11-DUO - Conector
1531044

Conector, Universal, 5-polos, Conector macho acodado M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Plástico, prensaestopas Pg11-DUO, diámetro exterior del cable 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Ahorro de espacio: conexión de dos sensores a un conector enchufable con junta de varias capas