SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M SH - Conector
1404412

Conector, Universal, 12-polos, apantallado, Conector macho acodado M12, codificación: A, Conexión por soldadura, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética