SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA - Conector
1553242

Conector, Universal, 4-polos, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, prensaestopas Pg7, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes