SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH ADH
-
Conector
1411894
Conector enchufable, de 5 polos, apantallado, conector hembra acodado M12, con codificación A, conexión por tornillo con espárragos, material moleteado: latón, niquelado, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética