QPD STAS 3PE1,5 BK - Conector
1490382

Conector, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, negro, con una tuerca QUICKON, diámetro exterior del cable: 7 mm ... 13 mm, Conectores para la conexión de motores de persianas venecianas exteriores e interiores, persianas enrollables y toldos

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Compatible con todas las conexiones clásicas de motores para persianas venecianas exteriores e interiores, persianas enrollables y toldos
Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
QPD STAK / STAS puede utilizarse en equipos eléctricos para uso doméstico según IEC 60335.
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105