IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40029149| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
UL listado
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | - 16 | |
cUL Listed
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 16 | ||