QPD P 4PE6,0 12-20 BK - Conector
1410387

Conector, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 4+PE, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, negro, con tuerca QUICKON, diámetro exterior del cable: 12 mm ... 20 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
De mantenimiento sencillo - con los conectores enchufables puede realizarse una sustitución rápida del aparato y la puesta en marcha se facilita mediante cables preconfeccionados