PP-H 1,5/S/24 - Conector
3061871

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 24, número de polos: 24, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario