PST 1,3/ 5-5,0 L18 - Espadín
1065066

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Espadín, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A (En función del conector utilizado), tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 5, familia de artículos: PST 1,3/..-V, paso: 5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, sistema enchufable: COMBICON PST 1,3, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON