PST 1,0/ 7-3,5 L17/3
-
Espadín
1047581
Espadín, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A (En función del conector utilizado), tensión nominal (III/2): 250 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos: 7, número de conexiones: 7, familia de artículos: PST 1,0/..-V, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3 mm, sistema enchufable: COMBICON PST 1,0, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
| Tipo de producto | Espadín |
| Familia de productos | PST 1,0/..-V |
| Línea de productos | COMBICON Connectors S |
| Número de polos | 7 |
| Paso | 3,5 mm |
| Número de conexiones | 7 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 7 |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 8 A (En función del conector utilizado) |
| Tensión nominal UN | 250 V |
| Resistencia de contacto | 1,8 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 2,5 kV |
| Tipo de montaje | Soldadura THR/soldadura por ola |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (3 µm - 5 µm Sn) |
| Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Níquel (1 µm - 3 µm Ni) |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (3 µm - 5 µm Sn) |
| Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Níquel (1 µm - 3 µm Ni) |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | IIIa |
| CTI según IEC 60112 | 250 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 3,5 mm |
| Anchura [w] | 24,5 mm |
| Altura [h] | 17 mm |
| Longitud [l] | 2,8 mm |
| Altura total | 14 mm |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 3 mm |
| Dimensiones de patilla | ø 1 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Diámetro orificio | 1,2 mm |
| Examen visual | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Número de ciclos | 10 |
| Fuerza al enchufar por polo aprox. | 6 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 5 N |
| Portacontactos usado | |
| Especificación del ensayo | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
| Portacontactos utilizado Exigencia >20 N |
Prueba aprobada |
| Resistencia de las rotulaciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado | 16 |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | 1012 Ω |
| Ciclos de temperatura | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante | IIIa |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 250 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 2,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 2,5 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 250 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 2,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 2,5 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 250 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 2,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 1,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 2,5 mm |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 2,95 kV |
| Resistencia de contacto R1 | 1,8 mΩ |
| Resistencia de contacto R2 | 1,9 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 10 |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 100 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 1,39 kV |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1047581 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | AABTKA |
| GTIN | 4055626648811 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,97 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,714 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,002 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg